CRIMPFOX-RC 10 CUS - Pince à sertir
1212776

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour cosses tubulaires non isolées, 4 mm2 ... 10 mm2, sertissage double indent

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La CRIMPFOX‑RC 10 complète la gamme de pinces à sertir pour cosses non isolées et cosses tubulaires isolées.
Toutes les pinces dans ce design réduisent l'effort de 25 % lors du sertissage