PT 3-HF-12DC-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2858043
Overspanningsbeveiligingssteker voor basiselement, grof- en fijnbeveiliging voor differential mode spanningen, voor twee aardpotentiaalvrije signaaladers en aarde in de informatietechniek, grofbeveiliging voor common mode spanningen naar aarde, uitvoering: 12 V DC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Productfamilie | PLUGTRAB PT |
| IEC-testklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE-klasse: | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | connector |
| aantal polen | 3 |
| afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 1.10 |
| aderparen per moduul | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 12 V DC |
| Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,8 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,7 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| diepte | 52 mm |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Breedte compleet module | 17,7 mm |
| hoogte compleet moduul | 90 mm |
| Diepte compleet module | 65,5 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| materiaal behuizing | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| nominale spanning UN | 12 V DC |
| Max. continue spanning UC | 14 V DC |
| 9,8 V AC | |
| Nominale stroom | 450 mA (45 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA |
| aardstroom IPE | < 5 µA (met PT 1X2-BE) |
| < 1 µA (met PT 1X2+F-BE) | |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-signaalmassa) | 10 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-ader) | 10 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 67 A |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 55 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 55 V (met PT 1X2-BE) |
| ≤ 700 V (met PT 1X2+F-BE) | |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 25 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 25 V |
| ≤ 40 V (met PT 1X2+F-BE) | |
| restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 25 V |
| restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 40 V (met PT 1X2-BE) |
| restspanning bij In (ader-signaalmassa) | ≤ 25 V (met PT 1X2-BE) |
| restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-ader) | ≤ 25 V |
| restspanning bij Ian (10/1000 )µs (ader-signaalmassa) | ≤ 25 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 80 V (6 kV / 3 kA) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| ≤ 85 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 100 V (6 kV / 3 kA) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-signaalmassa) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 500 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 500 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,3 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | typ. 60 MHz |
| Capaciteit (ader-ader) | typ. 30 pF |
| Weerstand per pad | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
| max. vereiste voorzekering | 500 mA (T) |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 67 A | |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 67 A | |
| D1 - 2,5 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | max. 2000 m |
| VDE-klasse: | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN EN 61664-1 / IEC 60664-1 |
| normen/bepalingen | EN 61643-21/A1 |
| Opmerking | 2009 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21/A1 |
| Opmerking | 2008 |
| montagetechniek | op basiselement |
| Artikelnummer | 2858043 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL3121 |
| Productcode | CL3121 |
| GTIN | 4017918878047 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 29,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 20,47 g |
| Douanetariefnummer | 85363090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8277daf1-791e-40fb-b319-72e82ba03cdf |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,558 kg CO2e |
Compatibele producten
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar