PT PE/S+1X2-24-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2819008
Beveiligingssteker PT met apparaatbeveiliging voor voedingen, optische defectindicatie, nominale spanning: 24 V en een 2-aderig zwevend circuit, nominale spanning: 24 V
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Productfamilie | PLUGTRAB PT |
| IEC-testklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | connector |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
| aderparen per moduul | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 1.00 |
| EN-type | T3 |
| Aantal poorten | One |
| nominale spanning UN | 24 V AC |
| Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 44,8 mm |
| diepte | 51,7 mm |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Breedte compleet module | 17,7 mm |
| hoogte compleet moduul | 90 mm |
| Diepte compleet module | 65,5 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| koperkleurig | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| voeding | |
| signaalrichting | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
| nominale spanning UN | 24 V AC |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 34 V AC |
| 44 V DC | |
| Nominale belastingsstroom IL | 6 A (30 °C) |
| aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1,5 mA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 700 A |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 2 kA |
| gecombineerde impuls UOC | 2 kV |
| beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 0,18 kV |
| Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 0,55 kV |
| restspanning bij Iamax (L-N) | ≤ 0,17 kV (bij In) |
| restspanning bij Iamax (L-PE) | ≤ 0,1 kV (bij In) |
| aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| kortsluitvastheid ISCCR | 1,5 kA |
| 1 kA | |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 6 A (gG) |
| Informatietechniek | |
| nominale spanning UN | 24 V AC |
| Max. continue spanning UC | 40 V DC |
| 28 V AC | |
| Nominale stroom | 450 mA (45 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA |
| aardstroom IPE | ≤ 2 µA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-ader) | 10 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 20 kA (totaal) |
| nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 23 A |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 55 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | 450 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 55 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 25 V |
| restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 55 V |
| restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-ader) | ≤ 65 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| beveiligingsniveau Up statisch (ader-ader) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| beveiligingsniveau Up statisch (ader-aarde) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,5 dB (≤ 1,5 MHz / 50 Ω) |
| typ. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
| typ. 0,1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω) | |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 50 Ω-systeem | typ. 8 MHz |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | typ. 3 MHz |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 600 Ω-systeem | typ. 800 kHz |
| Capaciteit (ader-ader) | typ. 1,1 nF |
| Capaciteit (ader-aarde) | typ. 4 pF |
| Weerstand per pad | 2,2 Ω ±10 % |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| max. vereiste voorzekering | 500 mA (T) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| normen/bepalingen | EN 61643-21 |
| Opmerking | A2:2013 |
| montagetechniek | op basiselement |
| Artikelnummer | 2819008 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL2111 |
| Productcode | CL2111 |
| GTIN | 4017918819323 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 31,43 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 25,833 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171602 |
| ECLASS-15.0 | 27171602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9119892a-b46b-4fe9-9d5b-2bda7424128c |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 1,063 kg CO2e |
Compatibele producten
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar