VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40049992| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 20 A | 0,5 - 2,5 | ||
UL Listed
Toelatings-ID: E468743| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen massieve aders | 600 V | 15 A | - 14 | - 14 |
| meerdraads met adereindhuls | 600 V | 15 A | - 14 | - 14 |
cUL Listed
Toelatings-ID: E468743| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||