Redundantieconcepten voor de procesindustrie De eisen inzake beschikbaarheid en veiligheid van de installatie zijn in de procesindustrie vaak hoger dan in andere branches. Om de functionaliteit van de processen onder alle omstandigheden te handhaven, worden productieprocessen opgezet met enkelvoudige of meervoudige redundanties. Wij adviseren u graag van de planning tot de installatie van het product.
Hoge beschikbaarheid van de installatie in de procesindustrie
Wij bieden u redundantie op alle niveaus, te beginnen met de redundante levering van hulpvermogen, via redundante netwerken en besturingen, tot totaalconcepten.
Systemen met een hoge beschikbaarheid
Om de bescherming van mens en milieu te waarborgen en dure productiestilstand te voorkomen, worden in de uiterst complexe procesinstallaties bijzonder hoge eisen gesteld aan de functionele efficiëntie. Daarom mag de uitval van één enkel onderdeel niet leiden tot de uitval van een essentiële functie. In dit verband spreken we van systemen met een hoge beschikbaarheid. Dankzij het speciale ontwerp schakelt het systeem over op de intacte, redundante component, bijvoorbeeld als de besturing of een netwerkkabel uitvalt. Dit voorkomt uitval van het systeem.
Deze redundantieconcepten worden bijvoorbeeld gebruikt in productie-installaties of verpakkingseenheden in de chemische en farmaceutische sector. Deze concepten worden ook gebruikt in de olie-, gas-, voedingsmiddelen- en Power-to-X-industrie.
Uw voordelen Profiteer van ons knowhow voor systeemredundantie
- Totaalconcept voor uw individuele toepassing van planning tot productinstallatie met uitgebreid productportfolio
- Aanpassing van de redundantiefunctie aan de individuele behoeften van uw installatietype
- Eenvoudige integratie van externe apparaten door het gebruik van redundantiemechanismen op basis van open industriestandaards
Opbouw van redundante procesinstallaties
Redundante voedingen
Redundantieconcepten voor de hulpenergievoorziening.
Maximale beschikbaarheid van de installatie
Een onderbreking van de hulpspanning in delen van het systeem of in afzonderlijke componenten kan leiden tot lange en dus kostenintensieve productieonderbrekingen. Wij bieden u volledig redundante hulpspanning van het net tot aan elke verbruiker.
Door alle soorten storingen te bewaken op basis van redundante stroomtoevoersystemen, inclusief dubbele overspanningsbeveiliging (OVP), verhoogt u de beschikbaarheid van de installatie. Bovendien bieden onze voedingen SIL3-toelating, beschermende coating en ATEX/IECEx-toelating. Met een vereenvoudigd ontwerp zonder extra externe modules bespaart u kosten en ruimte in de schakelkast.
Redundante remote I/O-systemen
Betrouwbare en veilige I/O-systemen voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.
I/O-systeem met hoge beschikbaarheid met hot swap-mogelijkheid
Ons hoog beschikbare I/O-systeem Axioline P bestaat uit redundante PROFINET-kopstations en digitale alsmede analoge I/O-modulen. Axioline P komt tegemoet aan de vraag van de procesindustrie naar uitgebreide temperatuurbereiken en intrinsiekveilige I/O-modulen met hot swap-mogelijkheid, inclusief HART- en NAMUR-standaarden. Het systeem kan aan DCS-systemen worden gekoppeld. Bovendien hebt u de mogelijkheid om PROFIBUS PA-modules redundant in uw netwerk op te nemen.
Wij bieden ook een gestandaardiseerde oplossing op basis van de PROFINET-redundantielaag voor onze I/O-componenten.
Redundante netwerken
Betrouwbare netwerken maken een bijzonder efficiënte werking van de installaties mogelijk door een hoge beschikbaarheid.
Uitvalveilige communicatie
Redundante netwerkstructuren zorgen ervoor dat de communicatie bij een storing nog steeds beschikbaar is.
Welk transmissiemedium u ook gebruikt in uw proces, wij bieden u passende oplossingen, van eenvoudige mediaredundantie tot parallelle netwerkredundantie. Voor de opbouw van een uitvalveilige communicatieoplossing, bijv. met RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) of MRP (Media Redundancy Protocol), vindt u bij ons de passende netwerkcomponenten. De basis daarvoor wordt gevormd door krachtige GBit-switches, modems, besturingen en mediumconverters.
Redundante besturingssystemen
Met redundante besturingssystemen vermindert u de uitvaltijd van installaties, werkt u zuinig en vermijdt u gevaren.
Veilige en redundante, krachtige besturingen
Onze krachtige PLC's van de RFC-familie (Remote Field Controller) beschikken over een diagnosedisplay waarop u statusmeldingen van het besturings- en veldbussysteem comfortabel kunt aflezen. Met de krachtige processor bewerkt u omvangrijke automatiseringstaken met een zeer hoge snelheid.
Verzeker u van continue werking van uw automatisering met de PROFINET-redundantie-PLC's. De PLC's bouwen dankzij de AutoSync Technology automatisch een redundant systeem op.
Met de safety-variant integreert u veiligheidsfuncties tot SIL 3 in bestaande installaties. Door PROFIsafe in te zetten, reduceert u de bedradings- en installatiewerkzaamheden.
Applicatieve systeemredundantie
Pas de redundantiefunctie aan de individuele behoeften van uw installatietype aan. Op basis van ons PLCnext Technology besturingsplatform bieden wij u een redundantiesysteem voor het gebruik van open industriestandaards die toegankelijk zijn voor elke apparaatfabrikant.
Om de PLCnext Control besturingen redundant te maken, vindt u in onze PLCnext Store de applicatieve systeemredundantie.
Visualiseringssoftware met SCADA-functionaliteit
Kies voor onze veelzijdige visualiseringssoftware Visu+ met SCADA-functionaliteit.
Software voor elke toepassing
De visualiseringssoftware met SCADA-functionaliteit is geschikt voor elke toepassing: van compact Touch-Panel tot industriële PC. Naast standaardfuncties zoals trend- en alarmmanagement biedt Visu+ omvangrijke functionaliteiten voor de verdeling van alarmmeldingen en een datalogging met koppeling aan externe databases. Een hoogwaardige grafische reporting en audit-trail-functies volgens FDA 21 CRF, Part 11 ronden het functiespectrum af.
Visu+ draait zowel op Windows-PC's als op embedded platforms (Windows CE). Touch-Panels van Phoenix Contact zijn al voorzien van de runtime-component voor embedded apparaten. Door de OPC Classic-interface en talrijke directe drivers kan Visu+ worden gekoppeld met besturingen van Phoenix Contact en andere gangbare besturingsfabrikanten.
Voor mobiele toepassing is de native app Visu+ mobile voor de besturingssystemen iOS en Android beschikbaar. Dankzij de multitouch-ondersteuning kunt u hem ook comfortabel op slimme apparaten bedienen.