UM-PRO LID-73N BK
-
Zijelement
2200174
Profielbehuizingen, Vergrendeling, Zijelement voor laag U-afdekprofiel, breedte: 10,35 mm, hoogte: 78,43 mm, diepte: 29,75 mm
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Precies passende behuizingslengte, want op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt
Probleemloze integratie van grote elektronische componenten door open bouwvorm
Hittebestendig UM-PRO van polyamide met UL-toelating tot 100 °C
Eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
Hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkappen