De 6,2 mm smalle MINI MCR-SL-PT100-UI... is een configureerbare temperatuurmeetwaardeomvormer met 3-weg-scheiding. Deze is geschikt voor de aansluiting van Pt 100-weerstandsthermometers conform IEC 60751 in 2-, 3- en 4-ader-aansluittechniek.
Aan de uitgangszijde staan de analoge normsignalen 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA of 20...4 mA galvanisch gescheiden ter beschikking.
Met de aan de behuizingszijde toegankelijke DIP-switches kunnen de volgende parameters worden geconfigureerd:
- Aansluittechniek
- Te meten temperatuurbereik
- Uitgangssignaal
- Wijze van foutanalyse
De spanningsvoorziening (19,2 V DC tot 30 V DC) kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modules of in combinatie met de montagerail-busconnector plaatsvinden.
    
  
  MINI MCR-SL-PT100-UI-SP
   - 
  Weerstandsthermometer-meetwaardeomvormer
    
      2864736
      
      
    
  
      MCR-temperatuurmeetwaardeomvormer voor Pt 100-temperatuursensoren, met DIP-switches te configureren, met veerdrukaansluiting, voorgeconfigureerd. Vervangend artikel: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.
      Gratis download beschikbaar.
      Downloads
    
  Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
        Voor 2-, 3-, 4-draads Pt 100-sensoren volgens IEC 60751
        Foutsignalering via diagnose-led en analoog signaal
        In- en uitgangssignalen via DIP-switches configureerbaar
        Zeer compacte temperatuurmeetwaardeomvormer voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van
        Temperatuurmeetbereik van -150 °C tot 850 °C
        3-weg-scheiding
        Pt 100-signalen naar normsignalen