WP 4000
-
Web-Panel
1065546
Web-panels voor HTML5-toepassingen in verschillende uitvoeringen. Arm® Cortex®-A53, 4x 1,2 GHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Linux Yocto en Chromium-browser. Artikelnummer gewijzigd: configuratievarianten als vaste artikelen treft u aan onder de webcode #2467
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Visualisering van zelf geprogrammeerde JavaScript-toepassingen mogelijk
Embedded Linux-besturingssysteem
Display beschikbaar met afmetingen van 17,8 cm (7") tot 47,0 cm (18,5")
Veilige communicatie dankzij beveiligde dataoverdracht met SSL-datacodering
Optimaal voor toepassing met PLCnext Engineer of CODESYS
Flexibel dankzij open webstandaard en vrije keuze van webserver resp. visualiseringssoftware
Eenvoudige inbedrijfstelling - alleen IP- en URL-invoer nodig
Dankzij HTML5 geen veiligheidsupdates voor JAVA of Flash-plug-ins noodzakelijk