WP 07T/XC - Web-Panel
2701556

Web-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (resistief industrieel touchscreen), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, zonder bussysteem.

Productdetails







Compatibele producten

Uw voordelen

Zeer slijtvaste voorzijde
Hoge chemische bestendigheid (glas touch)
Hoge beschermklasse: IP67 (voorzijde)
UV-bestendigheid
Uitgebreid temperatuurbereik -20 °C ... +70 °C
Sunlight readable display
Eenvoudige apparaatverwisseling - het project is opgeslagen op de PLC
Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Korte inbedrijfstellingstijd
Neutrale voorzijde
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm