WP 04T/701900
-
Web-Panel
2913797
Web-Panel, 8.9 cm / 3.5"-TFT display (resistief industrieel touchscreen), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, zonder bussysteem.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Display leverbaar met afmetingen van 8,9 cm (3,8") tot 38,1 cm (15")
Eenvoudige apparaatverwisseling - het visualiseringsproject is opgeslagen op de PLC (webserver)
Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Korte inbedrijfstellingstijd
Neutrale voorzijde
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm