RC-00000005200 - Behuizing voor ronde connector
1592599

Behuizing voor ronde connector, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, M23, radiale O-ring, afgeschermd: ja, wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails








Compatibele producten