RC-00000001200 - Behuizing voor ronde connector
1592539

Behuizing voor ronde connector, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, M23, afgeschermd: nee, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven. Alternatief artikel: 1554098

Productdetails








Compatibele producten