Laadcontroller (EVCC) voor DC-laden met communicatie op hoog niveau (TCP/IP) tussen DC-laadpaal en elektrisch voertuig (EV) via PLC (Powerline) en CAN-protocol, compatibel met CCS-voertuiglaadconnectoren (EVSE).
CHARX EVC-200
-
Voertuig-laadcontroller
1948947
CHARX control vehicle, Voertuig-laadcontroller, Parametriseerbaar, in behuizingen, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, bedrijfstoestand: Stand-Alone
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Universeel toepasbaar voor alle elektrische voertuigen met CCS-inlet
Snelle configuratie dankzij parametrisering vooraf voor onze CCS-inlets
Vehicle-to-Grid-compatibel voor bidirectioneel laden volgens ISO 15118-20
Voldoet aan de hoge veiligheidsnormen van de automobielsector
Onmiddellijk klaar voor gebruik dankzij de korte opstarttijd van het besturingssysteem
E1-toelating voor wegvoertuigen