Voertuig-inlet voor het opladen met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), compatibel met type 1 AC- en CCS-voertuiglaadconnectors (EVSE), voor installatie in elektrische voertuigen (EV).
CHARX T1HBI12-1AC48DC200-5,0M1
-
Voertuig-inlet
1358245
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Voertuig-inlet, 200 A permanent, 1000 V DC, 48 A , 250 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 5 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Voor de DC- en AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.
Productdetails
| Algemeen | Voor de DC- en AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen. |
| Productfamilie | CHARX connect universal |
| Technologie | Combined Charging System |
| toepassing | voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) |
| voor installatie in elektrische voertuigen (EV) | |
| Laadstandaard | AC/DC CCS Typ 1 |
| Laadmodus | mode 2, 3, 4 |
| klantspecifieke uitvoeringen | Op aanvraag |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | krimpaansluiting, niet scheidbaar |
| temperatuurmeting | DC-contacten: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
| Temperatuurbewaking | AC-contacten: PTC-keten (DIN EN 60738-1) |
| Laadvermogen en -stroom (AC-laden (1 fase)) | |
| Type laadstroom | AC 1-fase |
| Laadstroom | 48 A AC (1-fase) |
| Laadvermogen | 12 kW |
| Laadvermogen en -stroom (DC-laden) | |
| Type laadstroom | DC |
| Laadstroom | 200 A DC |
| Laadvermogen | 200 kW |
| Pinbezetting (Leistungskontakte) | |
| Aantal | 5 (L1, N, PE, DC+, DC-) |
| Nominale spanning | 250 V AC |
| 1000 V DC | |
| Nominale stroom | 48 A AC |
| 200 A DC | |
| Pinbezetting (Signalkontakte) | |
| type signaaloverdracht | pulsbreedtemodulatie met gemoduleerde Powerline-communicatie overeenkomstig ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Aantal | 2 (CP, CS) |
| Nominale spanning | 30 V AC |
| Nominale stroom | 2 A |
| Polarisatie | 2,7 kΩ (tussen PE en CS) |
| isolatieweerstand | > 200 MΩ |
| Vergrendelingsactuator | |
| Vergrendelingsactuator | 12 V, 4-polig |
| Positie midden boven | |
| mogelijk voedingsspanningsbereik motor | 9 V ... 16 V |
| maximale spanning voor detectie van de vergrendeling | 12 V |
| specifieke motorstroom bij vergrendeling | 0,25 A |
| Retourstroom van de motor | max. 1,5 A |
| max. aansluitduur met sperstroom | 1 s |
| aanbevolen aanpassingstijd | 600 ms |
| pauzetijd na een in- of uitschakeling | 3 s |
| Gebruikslevensduur steekcycli | > 10000 belastingscycli |
| vergrendelingsherkenning | aanwezig |
| mechanische noodontgrendeling | aanwezig |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatuursensoren (PTC-keten) | |
| sensortype | PTC-keten |
| normen / bepalingen | DIN EN 60738-1 |
| Bevestigingspunt | Sensor aan de AC-contacten |
| Meetbereik_weerstand | 790 Ω ... 1420 Ω |
| Weerstand | max. 1200 Ω ±5 K |
| Omgevingstemperatuur | -40 °C ... 130 °C (Bedrijf) |
| Temperatuursensoren (Pt 1000) | |
| sensortype | Pt 1000 |
| normen / bepalingen | DIN EN 60751 |
| Bevestigingspunt | 2 sensors aan de DC-contacten |
| Voertuig-inlet | |
| breedte | 108 mm |
| Hoogte | 151,2 mm |
| Diepte | 122,8 mm |
| Boormaten | |
| Breedte | 117,6 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 117,6 mm |
| Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
| Kleur (Poolbeeld) | zwart (9005) |
| materiaal (behuizing) | Kunststof |
| materiaal (contactoppervlak) | Zilver |
| kabellengte | 5 m |
| kabeltype | afzonderlijke aders |
| afzonderlijke ader, doorsnede | 70,00 mm² |
| Afzonderlijke aders AC | |
| kabellengte | 5 m |
| kabelopbouw | 2 x 6 mm² |
| afzonderlijke ader, materiaal | Silicone |
| afzonderlijke ader, kleur | OG |
| kabelbuitendiameter | 12,60 mm ±0,2 mm |
| kabelweerstand | ≤ 3,2 Ω/km |
| Afzonderlijke aders DC | |
| kabellengte | 5 m |
| kabelopbouw | 2 x 70 mm² |
| afzonderlijke ader, materiaal | Silicone |
| afzonderlijke ader, kleur | OG |
| kabelbuitendiameter | 17,90 mm ±0,3 mm |
| kabelweerstand | ≤ 0,259 Ω/km |
| Afzonderlijke ader aardleiding | |
| kabellengte | 5 m |
| kabelopbouw | 1 x 25 mm² |
| afzonderlijke ader, materiaal | Silicone |
| afzonderlijke ader, kleur | GN/YE |
| kabelbuitendiameter | 8,60 mm ±0,1 mm |
| kabelweerstand | ≤ 0,743 Ω/km |
| Afzonderlijke aders vergrendelingsactor | |
| kabellengte | 1,5 m |
| kabelopbouw | 4 x 0,5 mm² |
| afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
| kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Afzonderlijke aders temperatuursensoren PTC | |
| kabellengte | 1 m |
| kabelopbouw | 5 x 0,5 mm² |
| afzonderlijke ader, kleur | BN/GY |
| BN/YE/GN | |
| kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
| kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Afzonderlijke aders temperatuursensoren Pt 1000 | |
| kabellengte | 0,9 m |
| kabelopbouw | 3 x 0,5 mm² |
| afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | BN |
| GN | |
| YE | |
| kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
| kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Afzonderlijke aders communicatie | |
| kabellengte | 1 m |
| kabelopbouw | 2 x 0,5 mm² |
| afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | BK |
| WH | |
| kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
| kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | > 10000 |
| Steekkracht | < 100 N |
| Trekkracht | < 100 N |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Voertuig-inlet) | IP55 (ingestoken, de beschermklasse is in kant-en-klare, ingestoken toestand uitsluitend gegarandeerd wanneer beide insteekelementen originele producten zijn van Phoenix Contact of wanneer het producten betreft die voldoen aan de betreffende normen) |
| IP67 (binnenbereik voertuig-inlet) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 40 °C (Max. 60 °C (stroomreductie vereist, neem de grenswaarde van de DC-contacttemperatuur van 90 °C in acht)) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | 4000 m (boven zeeniveau) |
| Normen | |
| normen / bepalingen | IEC 62196-2 |
| IEC 62196-3 | |
| SAE J1772 | |
| montagetechniek | Voor- en achterwandmontage (Frontkanteling van 0° tot 90° mogelijk) |
| Diameter montageboring | 6,70 mm (ø) |
| bevestigingsschroeven | M6 |
| Bij de levering inbegrepen schroeven | geen |
| Artikelnummer | 1358245 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | XWCAIB |
| Productcode | XWCAIB |
| GTIN | 4063151687205 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13.000 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 103 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-nr.: 15571-58-1) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (CAS-nr.: 143-24-8) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
| SCIP | 029f6cda-4cef-41a3-8628-8466dbb5c9fc |
Compatibele producten
Uw voordelen
Volledig productenprogramma
Uniforme, ruimtebesparende afmeting van de bouwruimte en de aanschroefpunten van alle voertuig-inlets van Phoenix Contact
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Beschermd tegen water en vuil door hoge beschermklasse
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar