STEP POWER-voedingen voor installatieverdelers
De voedingsfamilie STEP POWER werd speciaal voor de gebouwenautomatisering ontwikkeld. De geringe nullastverliezen en het hoge rendement zorgen voor een maximale energie-efficiëntie. Ze kunnen op eenvoudige wijze op de montagerail worden gemonteerd of op montageplaten worden geschroefd.
STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5
-
Voeding
2868567
Primair geschakelde voeding STEP POWER voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 12 V DC / 1,5 A
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-27288-M1-ULEAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Toelatings-ID: TA24454MIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-4238EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528ABS
Toelatings-ID: 23-2446587-PDADNV
Toelatings-ID: TAA00001YDIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL2-021200EAC
Toelatings-ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Flexibele montage door eenvoudige bevestiging op montagerail of montageplaten
Betrouwbaare voeding door de hoge MTBF (Mean Time Between Failure) van meer dan 500.000 uur en U/I-karakteristiek
Energiezuinig door maximale energiebesparing en ongekend lage nullastverliezen