MINI-PS-100-240AC/24DC/4 - Voeding
2938837

Bij nieuwe installaties a.u.b. de volgende artikelen gebruiken: 2904599 oder 2909577
Primair geschakelde voeding MINI POWER voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 4 A

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Servicevriendelijke aansluittechniek door gepolariseerde COMBICON-connectoren
Bewaking op afstand van De Uitgangsspanning via de schakeluitgang