Montagerail-verdelerbox van de FDX-20-serie zonder pigtails, voorgemonteerd met 6x LC-duplex-koppeling multimode van metaal. Adereindhuls voor separaat verkrijgbare glasvezel- en crimpadereindhuls, op een gepatenteerde splicehouder van plaatstaal met poedercoating. Kabeltoevoer via wartel vanaf de onder- en bovenzijde mogelijk. Behuizing 2-delig, voorbereid voor railmontage door adapter aan de achterzijde. De adapter kan ook aan de zijkant gemonteerd worden.
Levering:
Montagerailbehuizing met geïntegreerde splice-opvang (gemonteerd), voorgemonteerd met 6x LC-duplex-koppeling, 1 x splicehouder, 1x kabelwartel (M20 x 1,5)
FOC-FDX20-PP-LCD6/LCD6:ME-MM
-
Verdeler
1343385
Verdeler, bouwvorm: moduul voor railmontage, beschermklasse: IP20, materiaal: metaal, aansluitmethode: splijten, kabelaansluiting: boven en onder, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: E335024-20250729Compatibele producten
Uw voordelen
Intuïtieve frontbediening en overzichtelijke schakelkastlay-out dankzij uniform design
Flexibele railmontage in zes positioneringsrichtingen mogelijk
Geschikt voor industrie
Betrouwbare dataverbinding op lange termijn door uitgebreid geteste componenten
Montage op gangbare montagerails NS 35/7,5 of NS 35/15
Optimaal gedimensioneerde en gepatenteerde pigtail-ruimte voor een comfortabele splicing en een compacte buigradius.
Voor een eenvoudige veldaansluiting