PHT22-MBL60-RD - Toets
1108468

Paddenstoelknop, 22 mm, rond, diameter drukknopkop: 60 mm, rood, automatische vergrendeling

Productdetails









Uw voordelen

22 mm paddestoelknop (60 mm) – extra groot en opvallend
Zelfhoudend (vergrendelend) – ideaal voor veilige schakelfuncties
Extra groot bedieningsoppervlak voor snelle, intuïtieve bediening
Robuust industrieel ontwerp voor langdurig gebruik
Modulair combineerbaar met PHT22 contact en ledmodules