ITC 8113 PW7U - Tablet-PC
2402962

Tablet-PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT display (projectief-capacitief, tienpunts-bediening), 1920 x 1080 pixel (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.9 GHz, 2x USB 3.0, 1 x USB 3.0 verzonken, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Uw voordelen

Stabiele verbindingen via WLAN en Bluetooth
Optimaal voor elke toepassing door Intel® Celeron®- en Intel® Core™-processoren
Visualisering op een groot scherm door een display van 13,3" met full-HD-resolutie
Solide en beproefde handling dankzij gesloten monocoque-frame
Doorlopend mobiel werken dankzij accuverwisseling tijdens lopend bedrijf