DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT
-
T-box
1581036
DUPLICON, set aluminium-T-boxen met DUPLICON-contactblok 6 x 4 mm2 + PE met 2 schroefaansluitingen per pool, bouwvorm B6, beschermklasse IP67, 2 x M25-wartelschroefdraad (zonder kabelwartel)
Productdetails
| Producttype | Connectorset |
| Behuizingstype | T-box-set |
| bouwvorm | DC-B6 |
| aantal polen | 6 |
| Aantal kabelAansluitingen | 3 |
| schroefmethode | met M25-schroefdraad |
| Beschermdeksel | nee |
| kabeluitgang | zijdelings |
| Pg-wartel | zonder |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| belastingsstroom maximaal | 32 A (L1/L2/L3) |
| nominale spanning (II/2) | 1000 V |
| nominale spanning (III/2) | 1000 V |
| nominale spanning (III/3) | 400 V (L-PE) |
| 690 V (L-L) | |
| 630 V | |
| teststootspanning (II/2) | 6 kV |
| teststootspanning (III/2) | 8 kV |
| teststootspanning (III/3) | 6 kV |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Nominale stroom | 25 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
| 25 A | |
| Contactweerstand | 1,5 mΩ |
| nominale stroom IN | 25 A |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aansluittechniek | schroefaansluiting |
| aansluitdoorsnede | 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² zonder adereindhuls) |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² zonder adereindhuls) | |
| aansluitdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 10 mm |
| Maatschets |
|
| Breedte | 75 mm |
| Hoogte | 122 mm |
| lengte | 89 mm |
| Kleur | parelgrijs |
| materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag |
| materiaal contactblok | PA |
| materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal |
| Striplengte van de afzonderlijke aders | 10 mm |
| Mechanische gegevens | |
| schroefmethode | met M25-schroefdraad |
| type vergrendeling | beugels |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| slagvastheid | IK08 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
| montagetechniek | schroefmontage |
| Artikelnummer | 1581036 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF7BFX |
| GTIN | 4046356154819 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 604,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 604 g |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PC - Polarisatiester 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Afdichting 1602326
-
DC-B 6-A-SA - Montagehoek 1602313
-
T20-M4X12 - Schroef 1602410
-
DC-B 6-CT-P - Stofafdekkap 1581078
-
EB 2- 6 - Inlegbrug 0201155
-
HC-M-BS-M25 - Borgschroef 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Kabelwartel 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Kabelwartel 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelwartel 1646007
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar