FL SWITCH SFNT 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891390

Ethernet-switch voor een breed temperatuurbereik, vijf TP-RJ45-aansluitingen, automatische herkenning van dataoverdrachtssnelheden van 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), autocrossing-functie, lezen van QoS-prioriteitsmeldingen, opname van security-frames.

Productdetails








Uw voordelen

Alle poorten bieden overdrachtssnelheden van 1000 Mbit/s
Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik -40 °C ... 75 °C
Ondersteuning van Jumbo Frames (framegrootte tot 10.240 bytes/frame)
QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
Meldcontact voor de diagnose van voedingsspanning en link-status
De switch biedt ook kabelvergrendeling en poortblokkering