FL SWITCH 1824 - Industrial Ethernet Switch
2891041

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Ethernet-switch, 24 aan de voorzijde geplaatste Ethernet-poorten in RJ45-formaat, automatische herkenning van de overdrachtsnelheid van 10 Mbit/s of 100 Mbit/s, koppeling van netwerksegmenten met verschillende bitrates, autocrossing-functie, installatie in 19-inch plug-in (482 mm).

Productdetails









Compatibele producten