De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

WIREFOX-D SHIELD - Stripgereedschap
1212172

Striptang, voor het ontmantelen van kabels voor kabeluitsparingen, kabelaftakkingen en schermaansluitingen Ø 8 mm ... 9 mm, isolatiedikte tot 1,2 mm, striplengte vanaf 20 mm

Productdetails









Uw voordelen

De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters