SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11 - Stringbox
2403682

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC, voor de aansluiting van maximaal 16 strings. Met vrijschakeling, overspanningsbeveiliging Type 1/2 en monitoringsysteem. Aansluiting via SUNCLIX-stift-/-busconnector.

Productdetails







Compatibele producten


Uw voordelen

Op maat gesneden conform de wensen van de klant
Duurzame en foutloze werking dankzij uitgebreid geteste oplossingen
Toepassing van de beste aansluittechnieken en geschikte componenten
Toepassingsgeoriënteerde analyse en advisering
Optimale positionering van de overspanningsbeveiliging