SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-0001 - Stringbox
1094673

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 1 x 3 strings. Met SUNCLIX DC-connector voor de in- en uitgangszijde.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen
Snelle installatie en inbedrijfstelling
Toepassingsgeoriënteerde advisering