SOL-SC-20ST-P-1-XF-11231 - Stringbox
1694147

Stringbox; MPP-spanning: 1500 V DC; aantal strings: 20; aantal ondersteunde MPP-trackers: 1; overspanningsbeveiliging: T2; uitvoering: Zekeringhouder (stringzekering 10,3 x 85 mm configureerbaar), DC-lastscheidingsschakelaar, Stringbewaking; aderdoorsnede (DC-uitgang): max. 300 mm2; communicatie: RS-485; uitlijning: Portrait; soort kabelinvoer: Kabelwartel; omvang van de levering: Accessoireset met montagemateriaal

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle installatie en inbedrijfstelling
Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Toepassingsgeoriënteerde advisering
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen