CSS 0.25-3/3-B - Speedstarter
1835321

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Basismodule met selecteerbare bedieningsunit, soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 480 V AC en 0,25 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, driefasige belastingsingang

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails







Compatibele producten