DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10 - Solid-state-relaisklem
2961752

Vermogens-solid-state-relaisklem, ingang gelijkspanning, uitgang gelijkspanning, ingangsspanning: 5 V DC

Productdetails









Uw voordelen

Actorvariant beschikbaar
Inlegbruggen EB-DIK
Comfortabele codering en montage met aansluitklemmen
Slijtagevrij schakelen tot 24 V DC/10 A of 240 V AC/800 mA
Geïntegreerde uitgangsbeveiligingsschakeling
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang tot 2,5 kVeff
Statusindicatie
Geïntegreerde ingangsschakeling