DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3 - Solid-state-relaisklem
2941374

Vermogens-solid-state-relaisklem, ingang: 24 V DC, uitgang: 3-30 V DC/3 A, klembreedte: 6,2 mm

Productdetails









Uw voordelen

Inlegbruggen EB-DIK
Actorvariant beschikbaar
Comfortabele codering en montage met aansluitklemmen
Slijtagevrij schakelen tot 24 V DC/10 A of 240 V AC/800 mA
Geïntegreerde uitgangsbeveiligingsschakeling
Statusindicatie
Geïntegreerde ingangsschakeling
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang tot 2,5 kVeff