ST-OV4- 24DC/ 24DC/1-PRO - Solid-state-relais
2905572

Steekbaar vermogens-solid-state-relais, met meldingslogica, steekbaar op 4-polige basisklemmenblokken, ingang: 24 V DC, uitgang: kortsluitvast, 18-36 V DC/1 A

Productdetails







Compatibele producten


Uw voordelen

Eenduidige identificatie en signalering van een draadbreuk aan de belastingszijde
Tijdafhankelijke overbelastingsbeveiliging beschermt tegen langdurige overbelasting
Snelle uitschakeling bij kortsluiting bij gelijktijdige begrenzing van kortsluitstroom
Retourmelding bij storing
Tijdelijke inschakelpieken worden genegeerd
Na overbelasting of kortsluiting dient een gedefinieerde reset van de stuurspanning te worden uitgevoerd