PC WORX EXPRESS
-
Programmeersoftware
2988670
PC Worx Express is een eenvoudig te bedienen engineeringsoftware. De software biedt ondersteuning aan modulaire besturingen in de 100- en 1000-serie alsmede de softwarebesturing PC WORX SRT met de IEC-61131-programmeertalen FBD, LD en ST. Er kunnen projecten worden aangemaakt met max. 128 kbyte in- en uitgangsgegevens. De software is gratis verkrijgbaar, een licentiesleutel is niet nodig. Ze maakt deel uit van de AUTOMATIONWORX Software-Suite die u kunt downloaden onder 'Downloads'.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Gratis programmeeromgeving voor modulaire compacte besturingen uit de 100- en 1000-serie van Phoenix Contact
Gratis programmeeromgeving voor de softwarebesturing PC WORX SRT van Phoenix Contact
Wereldwijd uniforme bediening dankzij programmering volgens IEC 61131
Snelle inbedrijfstelling en programmering dankzij omvangrijke standaardbibliotheken
Geïntegreerde veldbus- en netwerkconfiguratie
Gratis instap in de programmering
Geïntegreerde diagnose en monitoring
Omvangrijke diagnosemogelijkheden zoals Breakpoints, Step Into, Debug in bibliotheken, Instance Debug
Wijzigingen in de programmering ook bij draaiende besturing
Standaard ondersteuning van drag & drop
Comfortabele apparaathandleiding door geïntegreerde PROFIBUS-, INTERBUS- alsmede Modbus-TCP-configuratie en -adressering