CONFIG+ DEMO - Configuratie- en diagnosesoftware
2868046

Config+ demoversie met beperkte functionaliteit (opslaan van projecten niet mogelijk). De demoversie is gratis verkrijgbaar, een licentiesleutel is niet nodig. Ze maakt deel uit van de AUTOMATIONWORX Software-Suite die u kunt downloaden onder 'Downloads'.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

Inlezen en vergelijken van werkelijke en geprojecteerde topologie
Parametrering van mastermodulen resp. controlekaarten, ook meerdere in één project
Parametrering van meerdere modulen met wizardondersteuning (MDC-wizard)
Engineeren van INTERBUS- en Ethernet-netwerken
Moduleparametrering met FDT via integreerbare DTM
Monitorfunctie voor bekabelingscontrole
IP-adrestoewijzing met BootP-Server
Adrestoewijzing automatisch of met "drag & drop"