PI-EX-ME-IDS-I/I
-
Signaalscheidingsmoduul
2835451
Uitgangsscheidingsmoduul, SMART, (analoog OUT), uitgang: intrinsiekveilig, ingangssignaal: 0(4) ... 20 mA, uitgangssignaal: 0(4) ... 20 mA
Productdetails
| toepassing | analoog OUT |
| aantal kanalen | 1 |
| Testspanning ingang/uitgang | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| reactietijd (10-90 %) | 2,2 ms |
| max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (van de eindwaarde) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 20 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname maximaal | < 60 mA (bij 24 V DC / 20 mA) |
| opgenomen vermogen | < 1,4 W |
| Signaal | |
| beschrijving van de ingang | stroomingang |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| ingangsspanningsbegrenzing | 5 V (bij 50 mA) |
| ingangsweerstand stroomingang | 250 Ω (dynamisch) |
| 50 Ω (statisch) | |
| Signaal | |
| beschrijving van de uitgang | intrinsiekveilig |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | 750 Ω |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| max. uitgangsspanning Uo | 27,3 V |
| max. uitgangsstroom Io | 93 mA |
| max. uitgangsvermogen Po | 635 mW |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 250 V |
| IIB: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 14,8 mH / 683 nF |
| IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 2,2 mH / 88 nF |
| datacommunicatie (bypass) | |
| HART-functie | ja |
| ondersteunde protocollen | HART |
| statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 75 % (jaargemiddelde) |
| ≤ 95 % (30 dagen/jaar, geen condens) | |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certificaat | TÜV 00 ATEX 1524 |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | cULus |
| Normen | |
| normen / bepalingen | NAMUR-aanbeveling NE 21 |
| Artikelnummer | 2835451 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181185 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 186 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 155,81 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar