SSM E4 SM - Servomotor
2894405

Synchroon-servomotor met een nominaal koppel van max. 21,4 Nm en een max. koppel van 121 Nm bij 230 V AC of 400 V AC voor aansluiting op servoregelingen van type A-Servo en Multi. Met de optioneel leverbare externe ventilator kan het nominale koppel tot 33,0 Nm worden vergroot.

Productdetails






Compatibele producten