WIL-LM-S-P - Sensor
1886922

Sensor voor het detecteren van stootstromen op het rotorblad van een windturbine. Voor bliksemstromen in het bereik van 1 kA ... 250 kA.

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
Verhoogde installatieveiligheid door pro-actieve bewaking van het rotorblad
Planbare reparaties dankzij vroegtijdige alarmering bij onregelmatigheden
Kostenreductie door vermijden van langere stilstandtijden van de installatie
Gecombineerd inzetbaar met andere sensoren uit het Blade Intelligence-productportfolio