PSR-MIS-RL-S-NONO-C-3,0PVC - Sensor veiligheidsschakelaar
1533277

Contactloze veiligheidsschakelaar, sensor, tot categorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), type 4 (EN ISO 14119), laag coderingsniveau, 2 NO-contacten, platte bouwvorm, 3 m open PVC-kabel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Kostengeoptimaliseerde veiligheidsschakelaars
Bewezen magnetisch schakelprincipe
Vlakke bouwvorm
Kan worden gebruikt met standaard en versterkte actuator
Flexibele aansluiting door open kabeleinde
Afstandsplaten voor montage op materiaal van ferriet verkrijgbaar als toebehoren