DIKD 1,5-PV BU - Initiator-/actorklem
2715584

doorsnede
rastermaat
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Initiator-/actorklem, met potentiaalverdeler, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e, 2e en 3e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een duidelijke potentiaalbegrenzing is de potentiaalverdeelklem leverbaar met een grijze, blauwe of zwarte isolatiebehuizing
Doorverbindbare bovenste etage voor een potentiaalverdeling over meer dan 6 aansluitingen
Ruimtebesparende potentiaalaansluitklem