Laatste zoekopdracht
Aanmelden
0
Geen producten in de vergelijking
Producten
Productoverzicht
Een distributeur vinden
Nieuwe producten
Productnavigator voor apparatenaansluittechniek
Technologieën
Klantspecifieke oplossingen
Configurators
Sample service
Productcompliance
Cross Reference Search
Aansluiten
Aansluitklemmen
Board-to-board-connectoren
Connectoren
Elektronicabehuizingen
Kabels en leidingen
Printklemmen en printconnectoren
Systeembekabelingen voor besturingen
Teststekersysteem
Verdelerblokken en apparaatklemmen
Verdelers, adapters en kabelverbinders
Automatiseren
Automatiseringssoftware
Edge Computing
Gebouwenautomatisering
HMI's en IPC's
Industriële communicatie
PLC (besturingen) en I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Markeren, monteren en installeren
Adereindhulzen
Crimpconnectors
Gereedschapsautomaten
Handgereedschap
Industrieverlichting en signaaltechniek
Klemmenkasten en lege behuizingen
Markeringsmateriaal
Oplossingen voor de werkplek
Printers
Schakelkast-toebehoren
Software voor de schakelkastbouw
Schakelen, meten en bewaken
Contactor en vermogensrelais
Energiemonitoring
Motorstarters en elektronische schakelmodulen
Procesdisplays en veldapparaten
Rangeren van I/O-signalen
Relais en solid-state-relais
Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers
Veiligheidsmodulen en sensoren
Voeden, laden en beveiligen
Apparatenbeveiligingsschakelaars
DC/DC-converters en DC/AC-inverters
Laadtechniek voor de elektromobiliteit
Onderbrekingsvrije voeding (UPS)
Ontstoorfilter
Overspanningsbeveiliging
Redundantiemodulen
Veiligheidsrelais voor netbeveiliging
Voedingen
Branches & toepassingen
Overzicht
Toepassingsvoorbeelden uit de praktijk
Sectorkoppeling
Educatieve oplossingen
PROCESINDUSTRIE
Power-to-X
Procesautomatisering
Marine and offshore
ENERGIE
Energie-overdracht en -verdeling
Accuopslagsystemen
Conventionele energieopwekking
Zonne-energie
Windenergie
Gelijkstroomnetwerken in de industrie
PRODUCTIE, APPARATEN- EN INSTALLATIEBOUW
Automobielindustrie
Digital Factory
Elektro-installaties en elektronica
Zelfrijdende transportsystemen (AGV/AGV-systeem)
Apparaatfabrikanten
Machinebouw
Oplossingen voor de schakelkast
INFRASTRUCTUUR
Spoorwegtoepassingen
Gebouwen
Computerruimtes
Verkeersinfrastructuur
Watermanagement
ELEKTROMOBILITEIT
Laadinfrastructuur
Elektrische voertuigen
OVERIGE ONDERWERPEN
Landbouw
Dataverbindingen voor slimme netwerken
Functionele veiligheid
Industrial Security
Industriële communicatie op afstand
Power Reliability
Videobewaking
COMPLETE line
Onderneming
Overzicht
Phoenix Contact Nederland
Phoenix Contact-groep
Carrière
Onze cultuur en houding
All Electric Society
Compliance
Duurzaamheid
Geschiedenis
Leveranciers
Academy
Events & Nieuws
Overzicht
Events en seminars
Nieuws
Service & Support
Overzicht
Catalogi en brochures
Contact
PLCnext Community
Academy
Informeren
Frequently Asked Questions
Informatie voor apparaatfabrikanten
Productwijzigingen en -afkondigingen
Advies en planning
Engineeringsgegevens
Klantspecifieke oplossingen
CAE-gegevens voor PCB-engineering
Configurators
Consultancy
Cybersecurity Consultancy
Inkoop en levering
Digital Business
Sample Service
Installeren en bedienen
Marking Service
Reparaties en retourzendingen
Mijn Phoenix Contact
Inloggen / Registreren
Voordelen van de registratie
Winkelwagen
Mijn bestellingen
Mijn offertes en contracten
Mijn productlijsten
Mijn productvergelijking
Startpagina
Producten
SAC-4P-MS/0,31PUR/FSSH SCO NLM - Sensor-/actorkabel
SAC-4P-MS/0,31PUR/FSSH SCO NLM
-
Sensor-/actorkabel
1012353
Sensor-/actorkabel
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Sensor-/actorkabel
Elektrische eigenschappen
nominale spanning U
N
48 V AC
60 V DC
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1012353
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
AF1BCA
Productcode
AF1BCA
GTIN
4055626489957
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
41,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
41,8 g
Douanetariefnummer
85444290
Land van herkomst
PL
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251501
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Waar is dit artikel te koop?
Product Help