UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 221474| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 221474| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PVC, grijs, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m, Folieafscherming plus extra draad
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||