SAC-4P-MS-FR-3L SCO/.../... - Sensor-/actorkabel
1535707

Sensor-/actorkabel, 4-polig, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, met 3 led's, op Busconnector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, met 3 led's, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose