SAC-3P-MS SCO/.../... - Sensor-/actorkabel
1523515

Sensor-/actorkabel, 3-polig, variabel kabeltype, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: Vrije invoer (0,2 m ... 100,0 m)

Productdetails








Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten