SACB-8/ 4-L-10,0PUR M5 - verdelerbox
1530757

verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M5-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: Vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats