Klein
De mGuard smart van Innominate overtuigt door maximale veiligheid en prestaties in de kleinste ruimte. Nooit eerder was het zo eenvoudig, bedrijfskritische computers, machines of andere IP-verbindingen betrouwbaar en veilig tegen aanvallen te beveiligen.
Sterk
De Security Appliance mGuard smart combineert het uiterst krachtige mGuard-hardwareplatform met de beproefde mGuard-firmware. Deze combinatie integreert op basis van een hardened embedded Linux-systeem van Innominate vier op elkaar afgestemde veiligheidscomponenten: een bidirectionele stateful firewall, een flexibele NAT-router en optioneel een industriële beveiliging tegen schadelijke software.
Slim
Dankzij de robuuste behuizing en de eenvoudige voeding via een willekeurige USB-poort is de mGuard smart perfect voor de mobiele beveiliging van bedrijfskritische resources. Standplaats- en infrastructuurwijzigingen kunnen zo snel en voordelig worden gerealiseerd.
Eindpuntveiligheid
De mGuard smart is bijzonder geschikt voor de mobiele en stationaire beveiliging van werkplekken en voor omgevingen nabij de productie waar geringe eisen aan industriële robuustheid worden gesteld.
FL MGUARD SMART2
-
Router
2700640
Security Appliance, 10/100 Mbit/s, NAT, advanced-firewall, dongle, met licenties kunnen functies worden uitgebreid
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding via USB