FL MGUARD PCI4000 VPN
-
Router
2701275
Security-Appliance, PCI-kaart, 10/100 Mbit/s, NAT, advanced-firewall, VPN, met licenties kunnen functies worden uitgebreid
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | WAN-link, WAN-activity, LAN-link, LAN-activity |
| Aantal kanalen | 2 (RJ45-poorten) |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | Router met intelligente firewall en VPN voor 10 tunnels (opt. tot max. 250 met extra licentie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen behuizing, slot voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik, performance firewall / VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
| Systeemeisen | |
| ondersteunde browsers | HTTPS-ondersteuning vereist |
| formaat | PCI |
| Basisfunctie | Router met intelligente firewall en VPN voor 10 tunnels (opt. tot max. 250 met extra licentie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen behuizing, slot voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik, performance firewall / VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| opgenomen vermogen | max. 2,88 W |
| lokale diagnose | één LED per poort activity led rood |
| één LED per poort Link actief led groen | |
| Voeding | |
| aansluiting voeding | via PCI-bus |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP00 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % (geen condens) |
| montagetechniek | PCI-slot |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| statusindicatie | link/activity per poort |
| Artikelnummer | 2701275 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN332 |
| Productcode | DNN332 |
| GTIN | 4046356870078 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 155,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 146 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabels 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabels 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabels 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabels 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabels 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabels 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licentie 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licentie 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licentie 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licentie 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
Uw voordelen
Centrale managementtool
Maximale performance
Maximale veiligheid
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar