MTK-P/P - Messcheidingsklem
3104013

doorsnede
rastermaat
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Messcheidingsklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 16 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Hoge stroombelastbaarheid tot 16 A
Ruimtebesparende bouwvorm