CUC-IA2G-J1ST-AB/R4R-L1 - Gefilterde RJ45-printplaatconnectors
1664083

Gefilterde RJ45-printplaatconnectors, 1x1 enkele poort, aansluitrichting van de connector t.o.v. de printplaat: 90 °, Tab onder, Afgeschermd, Led (groen, geel), aantal polen: 8, 1 GBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, verpakkingsmethode: Tape and Reel

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Vereenvoudigd Ethernet-designproces dankzij geïntegreerde filtering
Vermindering van printplaatcomplexiteit en minimalisering van EMC-risico's
Hoge mechanische stabiliteit bij de verbinding van de bus met de printplaat dankzij Through-Hole-Reflow-Technologie - THR
Geautomatiseerde verwerking dankzij reflow-soldeermogelijkheid
Ruimtebesparend dankzij compacte bouwvorm
Uitstekende EMI performance
Maakt ruimtebesparend PCB-ontwerp mogelijk met gelijktijdige reductie van de BOM dankzij geïntegreerde filters en transformatoren
Ideaal voor veeleisende industriële applicaties vanwege de hoge schok- en trillingsbestendigheid alsmede het uitgebreide temperatuurbereik