PR2-RSP3-LDP-24DC/4X21AU
-
Relaismodule
2834766
Voorgemonteerd relaismoduul met veerdrukaansluiting, bestaande uit relaissokkel, industrieel relais met geïntegreerde led, vrijloopdiode en vergrendelbare knop voor handbediening en bevestigingsbeugel, ingangsspanning: 24 V DC, 4 wisselcontacten met vergulde contacten, 5 A
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Bij de DC-typen is een vrijloopdiode in het relais geïntegreerd
Relais met vergrendelbare handbediening en status-led
Mechanische schakelstandindicatie
Logische contactvolgorde door relaissokkel met 1/3 etages
Uitvoeringen met 4 wisselcontacten met meerlaags hardvergulde contacten