RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG - Relaismodule
1732905

Relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel met status-led, vrijloopdiode en bevestigingsbeugel, veiligheidsrelais met gedwongen contacten overeenkomstig DIN EN 61810-3, type contactswitch: 4 maakcontacten en 2 verbreekcontacten, ingangsspanning: 24 V DC

Productdetails










Compatibele producten