SPT MODULAR
-
Printklem
1237697
Printklemmen, modulair, Push-in-veerdrukaansluiting, raster 3,5 mm ... 15 mm, nominale stroom tot 125 A, nominale spanning tot 1500 V, afhankelijk van het geselecteerde rastertussenstuk, nominale aansluitdoorsnede 1,5 mm2 ... 35 mm2, individuele configuratie
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vermogensverliezen reduceren: spanningsvastheid tot 1500 V
Verhoogde kleurvariatie: indien gewenst individuele inkleuring van elke pool
slechts één onderdeel voor alle apparaataansluitingen: combineer naar wens verschillende afzonderlijke elementen tot één op maat gesneden aansluitblok
Eenvoudig naar uw geïndividualiseerde artikel: maak gebruik van de online configurator
Technische gegevens eenvoudig online opvragen: QR-code op elk product