productlijn COMBICON Terminals M
doorsnede 2,5 mm2
rastermaat 5 mm
aansluitmethode Push-in-veerdrukaansluiting
montagetechniek Golfsolderen
Printplaatklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 14, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 14, artikelfamilie: PTDA 2,5/, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton